Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Vakuum-Produkte
Vakuumsauger
CPI-140HT-B-60 - Vakuumsauger, 140 mm
CPI-140HT-B-60 - Vakuumsauger, 140 mm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Vakuumsauger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Weight (oz)
7.2
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Durchmesser (in)
5.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
45
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
100
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
164
Saugergröße
5.51 in
Ausführung
Rund
Beigestellt
Nein
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Nitrile
Produkttypen
Vakuumsauger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Vakuumsauger
CPI-140HT-B-45 - Vakuumsauger, 140 mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Vakuumsauger
CPI-115HT-B-60 - Vakuumsauger, rund, 115 mm
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden