Destaco Logo
Default Image

DCT-16M-RE-V - Angular Gripper,180 Deg,Spring Clo,Viton

Visiter les games produits:

Série DCT / CT

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.19
  • Poids (lb)0.44
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.63
  • Décallage (in³)0.251
  • Force de serrage (lbf)19.0
  • Longueur doigts maxi (in)3.0
  • Précision (+-in)0.0028
  • Pressure Range (psi)60-100
  • Répétabilité (+-in)0.002
  • Assistance ressortsOui
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresKP-DCT-16-BR|SLKT-160|SLKT-160V|SDCT16-20|OISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]