Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPL
DPL-4040-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPL-4040-NS - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPL
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
9.37
Poids (lb)
9.48
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
3.15
Force de serrage (lbf)
456
Longueur doigts maxi (in)
13.78
Précision (+-in)
0.003
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-20° à 80°C (-4° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|ODPL-005|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer