Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)3.75
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.48
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Plage de température Standard-15° à 80°C (5 à 180°F)
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)