Serie ansehen:
RA-CAM SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.6
- Länge (in)4.54
- Produkt AnwendungGRIPPING
- Protection ClassIP43
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.005
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)180
- Luftverbrauch (in³)1.32
- Maximale Fingerlänge (in)6
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.003
- Zylinder Durchmesser (in)2.5
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- MaterialAluminum
- ProdukttypenWinkelgreifer
- ZubehörSLKT-119|SLKT-119V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRA%2BFamily%2BCAM.tif%2Frename%2FRA%2BFamily%2BCAM.png&w=3840&q=75)