
Serie ansehen:
RDH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.4
- Länge (in)1.969
- Clean Room with Scavange100
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)296
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)379
- Hub (in)0.31
- Maximale Fingerlänge (in)5.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.65
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationSynchronous
- Pressure Range With Springs50-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-418|SLKT-418V|SLKT-364|SLKT-364V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.tif%2Frename%2FRDH%2BFamily%2B-%2B856.png&w=3840&q=75)