Destaco Logo
Default Image

RDH-8M-L - RDH - Pince parallele a deux mors

Visiter les games produits:

Série RDH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.087
  • Poids (lb)96.5
  • Application du produitGRIPPING
  • Clean Room with Scavange100

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)6.75
  • Aspiration Max (in. Hg)8
  • Course (in)2.76
  • Force de serrage (lbf)3190
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)4076
  • Longueur doigts maxi (in)16
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-423|SLKT-423V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]