RPC-344M-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, selbstzentrierend, hohe Greifkraft, Serie RPC
Serie ansehen:
RPC SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.94
- Länge (in)5.51
Technische Daten
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)900
- Hub (in)0.88
- Maximale Fingerlänge (in)3.75
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)3.5
- BeigestelltNein
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002|SLKT-008|SLKT-008V

%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRPC%2BFamily.tif%2Frename%2FRPC%2BFamily.png&w=3840&q=75)