Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)0.874
- Poids (lb)0.37
- Clean Room with Scavange10
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.5
- Course (in)1.0
- Force de serrage (lbf)36.0
- Longueur doigts maxi (in)5.0
- Pressure Range (psi)5-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)