Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Anmelden
Kostenschätzung ansehen
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Roboter- & Presswerktoolings
Spidergrip Toolings
Verstärkte Ausleger
STB0025-BA-800 - Distanzstück 25mm mit Sollbruchstelle
STB0025-BA-800 - Distanzstück 25mm mit Sollbruchstelle
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Verstärkte Ausleger
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.18
Länge (in)
0.98
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Losbrechmoment (ft lb)
590
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Ausleger
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Verstärkte Ausleger
STB0025-BA-1200 - Ausleger
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Verstärkte Ausleger
STB0025-BA-1500 - Ausleger
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden