Destaco Logo
STB0075-NA : Trägerprofil Ø60mm

STB0075-NATrägerprofil Ø60mm

Serie ansehen:

Verstärkte Ausleger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.71
  • Länge (in)2.95
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSpiderGrip Aluminiumprofil