Destaco Logo
Default Image

TCA-30M-30M-400-ATCA -Leichtbau T-Klemmstück

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.87
  • Länge (in)15.75

Technische Daten

  • Rohrkombination (in)1.18 / 1.18
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm / 30 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenT-Klammer-Baugruppe