Destaco Logo
TCLD-10E-25M-A : Leichtbau  T-Klemmstück

TCLD-10E-25M-ATCLD -Leichtbau T-Klemmstück

Serie ansehen:

T-Klemmstücke

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.43

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111.0
  • Rohrkombination (in)1.00 / 0.98
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser1,00 in / 25 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialForged High Strength Aluminum
  • ProdukttypenT-Klemme