Destaco Logo

WK3000-30-6-1 - WK3000-30-6-1 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série WK

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)27.6
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3.35
  • Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)5.2
  • Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.184
  • Course retour (in)1.18
  • Force de serrage Max (lbf)6744
  • Force piston course avant à 6 bars (lbf)674
  • Plage de puissance (in)0.236
  • Fourni?Non
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Informations sur le produit

  • AccessoiresSMB-102157
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec ajustement ISO
Related Products [FR]