Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 030
030-1-D-2400-R - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
030-1-D-2400-R - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 030
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Betriebsdruck (PSI)
5000
Hub (in)
1.12
Befestigung
Einschraubzylinder
Beigestellt
Nein
Funktionsweise
doppeltwirkend
Port Size
SAE #4
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Hydraulik-Schwenkspannzylinder
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 030
030-1-D-2400-L - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 030
030-1-D-1100-R - Hydraulik-Schwenkspannzylinder
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden