1550RNG8H48-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr große Durchgangsbohrung, Serie RNG
Serie ansehen:
RNG SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)227622.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)17417.0
- Distanz zum Zentrum (in)26.3779527559
- Durchmesser Durchgangsloch (in)23.82
- Durchmesser Montagefläche (in)61.0236220472
- Höhe zur Montagefläche (in)4.3307086614
- Innere Trägheit (lb-in²)444210.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)7248.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)93757.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)54330.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model1550RNG8H48-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRundschalttisch, ringförmig
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRNG%2BSeries.tif%2Frename%2FRNG%2BSeries.png&w=3840&q=75)