Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.2
- Höhe (in)7.94
- Länge (in)6.60
- Weite (in)1.25
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1000
- Höhe unter Spannarm (in)1.68
- Spannarmlänge (in)2.85
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer2007115-E
Produktinformation
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2007115-E|2007115-E
- ZusatzverriegelungJa