Serie ansehen:
Serie 2010Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
- Höhe (in)9.08
- Länge (in)6.09
- Weite (in)2.62
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1400
- Höhe unter Spannarm (in)1.7
- Spannarm Breite (in)0.75
- Spannarmlänge (in)3.51
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer201015-E
Produktinformation
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2010115-E|2010115-E