Destaco Logo
2010-U - Handspanner, vertikal

2010-UHandspanner, vertikal, Kniehebel, Basis abgewinkelt, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 2010

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.56
  • Höhe (in)9.08
  • Länge (in)6.09
  • Weite (in)2.62
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1400
  • Höhe des Klammerarms (in)1.7
  • Höhe unter Spannarm (in)1.7
  • Spannarm Breite (in)0.75
  • Spannarmlänge (in)3.55
  • Spannarmlänge (in)3.55
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungOffener Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Standard-MaterialStahl