Destaco Logo
205-SL - Horizontalspanner

205-SL - Horizontalspanner,, Basis links abgewinkelt, massiver Spannarm

Serie ansehen:

Serie 205

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)2.85
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)60
  • Höhe unter Spannarm (in)0.39
  • Spannarmlänge (in)0.88
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt, links
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Spindelzubehör205208-M
  • Standard-MaterialStahl

Ähnliche Produkte