Destaco Logo
267-S - Handspanner, vertikal

267-SHandspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, massiver Spannarm, Schwerlast

Serie ansehen:

Serie 247/267

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.37
  • Höhe (in)11.97
  • Länge (in)8.87
  • Weite (in)3.74
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1200.0
  • Höhe unter Spannarm (in)3.08
  • Spannarmlänge (in)8.88
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer110122

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör110122