Destaco Logo
Anschweißbarer horiz. Verschlussspanner für Industrie. 375-BR

375-BRVerschlussspanner, anschweißbare Basis, U-Spannarm einstellbar, mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.4
  • Höhe (in)4.19
  • Länge (in)10.19
  • Weite (in)2.50
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)4000
  • Max. Bügeleinstellung (in)0.69
  • mit Öffnungshilfe (in)3.47
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAnschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner
  • Replacement Hook Assembly375215
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Horizontal)
  • Standard-MaterialStahl
  • Verriegelungsplatte385102 / 375509
  • Verriegelungsplatte beigestelltNein