Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Spannzangen
Serie 460/480
462 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel
462 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 460/480
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.2
Länge (in)
8.51
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Haltekraft (lb)
700
Klemmbacken Tiefe (in)
2.72
Spannkraft (lb)
700
Spannweite (in)
1.75
Beigestellt
Ja
Release Mechanism
Two-Way Trigger
Spindle Part Number
468206-M/2102056-M
Spindle Thread
M10
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Grifffarbe
Rot
Marke
DESTACO
Material
Carbon Steel Swivel Foot
Produkttypen
Spannzange
Standard-Material
Stahl
Zubehör
210206-M|210206|468206|468206-M
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 460/480
463 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 460/480
462-2 - Spannzange/Handspanner mit Kniehebel
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden