Destaco Logo
Default Image

5130-MRSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5130-M mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.1
  • Höhe (in)3.63
  • Länge (in)11.14
  • Weite (in)2.99
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5800
  • Hub (in)1.75
  • Kolben Höhe (in)1.38
  • Andruckspindel (empfohlen)220203-M
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM12
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör220203-M|220203-M
  • ZusatzverriegelungJa