Destaco Logo
Default Image

5131-MBRSchubstangenspanner/Handspanner, Schwerlast, Version 5131-MB mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.8
  • Höhe (in)2.25
  • Länge (in)7.61
  • Weite (in)1.14
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)2500
  • Hub (in)1
  • Kolben Höhe (in)0.87
  • Andruckspindel (empfohlen)461203-M
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM8
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungMassive Basis, anschweißbar
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialSteel
  • Zubehör461203-M|461203-M
  • ZusatzverriegelungJa