Destaco Logo
52H-3E23H05000 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E | DESTACO

52H-3E23H05000 - Handspanner/Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen, mit Handhebel, Serie 52H-3E

Serie ansehen:

Serie 52H-3E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.7
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)960
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner/Kraftspanner, pneumatisch
  • Spannarmausführungseitlich
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8KB-098-1|8UM504-15-144|8UM504-25-144|8UM504-45-144|8UL504-15-144|8UR504-15-144|8UL504-45-144|8UR504-45-144|8JG-070-1-01|8S501-25-144