Destaco Logo
5310-R - Handspanner, horizontal, Zusatzverriegelung

5310-RHandspanner, horizontal, Kniehebel, Version 5310 mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.8
  • Höhe (in)2
  • Länge (in)11.02
  • Weite (in)2.31
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1300
  • Höhe des Klammerarms (in)1.31
  • Höhe unter Spannarm (in)1
  • Spannarmlänge (in)3.63
  • Spannarmlänge (in)3.63
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Base Mounting StyleFlange
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • ZusatzverriegelungJa