Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.44
- Länge (in)5.52
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)400
- Hub (in)0.75
- Kolben Höhe (in)0.44
- Andruckspindel (empfohlen)205203-M
- BeigestelltNein
- Ef:Af Exerting Force: Applied Force ((pushing/pulling))20:1
- KolbengewindeM6
- Mounting Nut (Supplied)602105-M
- SchubstangeRunden
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203-M|602105-M
- ZusatzverriegelungJa
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.jpg%2Frename%2FB4Qn5fTXYtqLYbxsnNKOFbZGo746QsCu.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F6004.jpg%2Frename%2F6004.png&w=3840&q=75)