Destaco Logo

722D32502-2 - Hydraulik-Blockzylinder, doppeltwirkend

Serie ansehen:

Serie 722D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.97
  • Max. Betriebsdruck (PSI)7250.0
  • Max. Spannkraft (lb)8857.0
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Blockzylinder

Ähnliche Produkte