Destaco Logo
Default Image

8003P-P-RE - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch, robust, für raue Umgebungen, Serie 3P

Serie ansehen:

Serie 3P

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.14
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)30 - 100
  • Greifkraft (lbf)424
  • Hub (in)0.51
  • Maximale Fingerlänge (in)3.15
  • Zylinder Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationSynchronous
  • Optional SensorYes
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, hydraulisch/pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P