Destaco Logo
8007-EHL - Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, langlebig, Anschluss G1/8, Handgriff links

8007-EHLKraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, langlebig, Anschluss G1/8, Handgriff links

Serie ansehen:

Serie 8007

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4
  • Höhe (in)5.72
  • Länge (in)10.19
  • Weite (in)4.71
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)830.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.39
  • Luftverbrauch (in³)0.016
  • Spannarmlänge (in)2.68
  • Spannkraft (lbf)605.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC