Destaco Logo
802-UH - Standard-Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, mit Handhebel-Option, Pneumatik-Version des Handspanners 202-U

802-UHStandard-Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, mit Handhebel-Option, Pneumatik-Version des Handspanners 202-U

Serie ansehen:

Serie 802

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.52
  • Länge (in)7.69
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Duty CyclePoor/Low
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Höhe unter Spannarm (in)1.06
  • Luftverbrauch (in³)0.0006
  • Spannarmlänge (in)1.73
  • Spannkraft (lbf)200
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveJa
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard-Kraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit802550-20-1-00
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M
  • Zubehör202208-M|215105|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|802-U-LC|802CYL