Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.5
- Höhe (in)5.83
- Länge (in)4.50
- Weite (in)2.06
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenErsatzteil
- Serie verwendet auf807
- Wird verwendet bei Modell/Serie807-S|807-SE
- Zubehör-TypErsatzklemmenbaugruppe