Destaco Logo
810-UE - Standard-Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, Pneumatik-Version des Handspanners 210-U mit 1/8 G-Anschluss

810-UEStandard-Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, Pneumatik-Version des Handspanners 210-U mit 1/8 G-Anschluss

Serie ansehen:

Serie 810

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)5
  • Höhe (in)7.37
  • Länge (in)11.70
  • Weite (in)2.86
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.79
  • Luftverbrauch (in³)0.029
  • Spannarmlänge (in)3.57
  • Spannkraft (lbf)856.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port sizeG-1/8
  • Andruckspindel inklusiveJa
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard-Kraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-00
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Zubehör240208-M|235106|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810-U-LC|810CYL|810450-40-1-00