810-UEHStandard-Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, Pneumatik-Version des Handspanners 210-UE mit Handhebel-Option
Serie ansehen:
Serie 810Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.07
- Höhe (in)7.37
- Länge (in)11.70
- Weite (in)2.86
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.79
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.57
- Spannkraft (lbf)856.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
- ZubehörCABL-013|CABL-010|810CYL|810-U-LC|810450-40-1-00