Destaco Logo
827-U : 827 - Standard-Kraftspanner | DESTACO

827-UKraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, Durchflussbegrenzung, 2 Montageflächen

Serie ansehen:

Serie 817/827

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.71
  • Länge (in)8.61
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)3.89
  • Luftverbrauch (in³)0.029
  • Spannarmlänge (in)3.27
  • Spannkraft (lbf)494.58
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit810450-40-1-0
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Zubehör235106|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|827-U-LC|810CYL|810450-40-1-00