Destaco Logo

86D60-104C800A - Stiftziehzylinder/Stiftzieher, pneumatisch, doppelte Ausführung

Serie ansehen:

Serie 86D40/60

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)8.82
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Druckkraft (lb)377
  • Hub (in)1.57
  • Rückstellkraft (lb)247
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • Konfigurationmit Abfragung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStiftziehzylinder, doppelt
  • Zubehör86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1