Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.2
- Höhe (in)0.59
- Länge (in)2.24
- Weite (in)2.17
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Montagebohrungen Ø (in)0.28
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf89R
- Wird verwendet bei Modell/Serie89R20-010-2
- Zubehör-TypBody Mount Flanges