B8JG-1534-1 - Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Serie ansehen:
NAAMS PNEUMATSICHE SPANNARMEGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm-Ausgleich70
- Spannarmlänge (in)8.86
- BeigestelltNein
- KonfigurationSeitlicher Spannarm
- SchalldämpferNein
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- AbfragbarNein
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenNAAMS Spannarm
- Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
- Zubehör-TypSeitlicher Arm
- ZusatzverriegelungNein
![Bild zur Produktserie: B8JG-1535-1 - Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fcoming-soon-square-medium.3a11bb6d.png&w=3840&q=75)