Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie CP
CP-5-RI - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
CP-5-RI - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie CP
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
2.76
Länge (in)
3.74
Produkt Anwendung
GRIPPING
Technische Daten
Druckbereich (psi)
29-145
Greifkraft (lbf)
358
Hub (in)
0.71
Maximale Fingerlänge (in)
3.15
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.001
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Beigestellt
Nein
Federunterstützung
Optional
Optional Sensor
Yes
Temperaturbereich Standard
-35° bis 80°C
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
Robohand
Produkttypen
2-Backen-Greifer, pneumatisch
Zubehör
D1|D4|D10|D7|SCP5|SDCP5|KSCP5V|KSCP5|SCP5V
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie CP
CP-5-RI-V - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie CP
CP-6-RI - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, gekapselt, Serie CP
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden