Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)6
Technische Daten
- Durchmesser (in)2.5
- Wanddicke (in)0.25
- BeigestelltNein
- Linear Deflection12.7 mm (0.50") @ 150lb/48.00"
- Rohr Durchmesser2,50 in
- Torsional Twist2.3° @ 600 ft-lb
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenAusleger mit Luftschlitz