Destaco Logo
CPI-ES25-19-200 - ES - Leichtbau einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück

CPI-ES25-19-200ES - Leichtbau einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.62
  • Länge (in)7.87
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Apple Core (in)0.75
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Apple Core Size19
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser25 mm

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenEinzelne Endverlängerungen