Destaco Logo
CPI-PAT-1025-06 : PAT Aluminum Rohr

CPI-PAT-1025-06PAT Aluminum Rohr

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)6
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1
  • Wanddicke (in)0.25
  • BeigestelltNein
  • Linear Deflection0.06" @ 50lb/12.00"
  • Rohr Durchmesser1,00 in
  • Torsional Twist2.4° @ 100ft-lbs
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenGlattes Aluminiumrohr