Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-12-06 - PAT Aluminum Rohr
CPI-PAT-12-06 - PAT Aluminum Rohr
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Verstärkte Auslegerrohre
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
6
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.25
Wanddicke (in)
0.25
Beigestellt
Nein
Linear Deflection
0.13" @ 75lb/18.00"
Rohr Durchmesser
1,25 in
Torsional Twist
1.6° @ 100ft-lbs
U-Hook Included?
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Aluminum
Produkttypen
Pat Aluminium-Rohr
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-15-06 - PAT Aluminum Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-2538-06 - PAT Aluminum Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden