Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)6
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.5
- Wanddicke (in)0.25
- BeigestelltNein
- Linear Deflection0.22" @ 100lb/24.00"
- Rohr Durchmesser1,50 in
- Torsional Twist3.1° @ 300ft-lbs
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenPat Aluminium-Rohr