Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)6.0
Technische Daten
- Durchmesser (in)2.5
- Wanddicke (in)0.25
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Linear Deflection0.50" @ 150lb/48.00"
- Rohr Durchmesser2,50 in
- Torsional Twist2.3° @ 600ft-lbs
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenPat Aluminium-Rohr