Destaco Logo
CPI-PAT-60-150 : PAT Aluminum Rohr

CPI-PAT-60-150PAT Aluminum Rohr

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Länge (in)5.9

Technische Daten

  • Durchmesser (in)2.36
  • BeigestelltNein
  • Linear Deflection17.8mm @ 150lb/48.00"
  • Rohr Durchmesser60 mm
  • Torsional Twist3.3° @ 600ft-lbs
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenPat Aluminium-Rohr