Roboter- & Presswerktoolings
Rundrohr Toolings
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PST-10-150 - PST Stahl Rohr
CPI-PST-10-150 - PST Stahl Rohr
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Verstärkte Auslegerrohre
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.59
Länge (in)
5.91
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.0
Wanddicke (in)
0.125
Beigestellt
Nein
Linear Deflection
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Rohr Durchmesser
1,00 in
Torsional Twist
.001° @ 100 ft-lb
U-Hook Included?
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Material
Steel
Produkttypen
Wasserschläuche
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PST-10-300 - PST Stahl Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Verstärkte Auslegerrohre
CPI-PAT-2550-96 - Rohre
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden