Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.79
- Länge (in)7.87
Technische Daten
- Durchmesser (in)1.0
- Wanddicke (in)0.125
- BeigestelltNein
- Linear Deflection0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
- Rohr Durchmesser1,00 in
- Torsional Twist.001° @ 100 ft-lb
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenGlattes Stahlrohr
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042997%2FThin%2BWall%2BTubing%2BCPI-PAT-XXt%2B-%2B1031.jpg%2Frename%2FThin%2BWall%2BTubing%2BCPI-PAT-XXt%2B-%2B1031.png&w=3840&q=75)