Destaco Logo
CPI-PST-1212-08 : PST Stahl Rohr

CPI-PST-1212-08PST Stahl Rohr

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.0
  • Länge (in)8.0

Technische Daten

  • Durchmesser (in)1.25
  • Wanddicke (in)0.125
  • BeigestelltNein
  • Linear Deflection0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
  • Rohr Durchmesser1,25 in
  • Torsional Twist.001° @ 100 ft-lb
  • U-Hook Included?Nein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenGlattes Stahlrohr